- Model numarası:
- DK 7548000
- Ürün açıklaması
- Dağıtıcıların 25 mm'lik DIN raylarına veya 482,6 mm (19") montaj dikmelerine kolayca monte edilebilir. Bağlantı panelinin kablo tutacağı, yönlendirilmiş topraklama kablolarıyla yıldız uçlu halde topraklanabilir. Topraklama kıskaçları çeşitli biçimlerde ayarlanabilir. Baranın akım taşıma kapasitesi yaklaşık 200 A'dır.
- Teslimat kapsamı
- DIN EN 12 163, DIN EN 13 601 uyarınca E-Cu 57 topraklama rayı, 15 x 5 mm
null
15 topraklama teli 6 mm², U=500 mm
Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.945 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
TS
Yükseklik: 2.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,407 kg
- Brüt ağırlık
- 2,74 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177131934
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Ürün açıklaması
-
DK Topraklama barası, dikey, U: 1945 mm, topraklama kabloları 15x 6 mm², U: 500 mm, kablo bağlantı terminalleri: 16x 2,5-16 mm²