- Model numarası:
- DK 7829200
- Ürün açıklaması
- Topraklama bantlarının ve yassı topraklama bantlarının dikey ve yatay pano profiline bağlanması için. Bağlantı aparatı, 2 sac vida ile pano çerçevesine bağlanır ve sağlam biçimde sabitlenir. Topraklama bağlantısı M8 x 20 mm dişli cıvatalarla yapılır.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- 1 bağlantı aparatı
2 montaj vidası
1 tırtık dişli rondela
1 somun M8
1 kontak plakası M8
1 alt plaka
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,037 kg
- Brüt ağırlık
- 0,038 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Ürün açıklaması
-
DK Merkezi topraklama noktası