Koruyucu iletken barası

Model numarası: SZ 2364000

Model numarası:
SZ 2364000
Uygulamalar
6 mm² ye kadar bağlantı kelepçeleri (ince telli kablo)
10 mm² ye kadar bağlantı kelepçeleri (tek veya çok telli iletkenler)
35 mm² ye kadar ana bağlantı kelepçesi
Malzeme
PE Koruyucu iletken bara: Bakır
Bağlantı kelepçeleri, braket, cıvatalar: çelik
Teslimat kapsamı
Koruyucu iletken barası
42 vida (monteli)
Ölçüler
Uzunluk: 699 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,5 kg
Brüt ağırlık
0,617 kg
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177022133
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Ürün açıklaması
SZ PE Barası, 695mm