- Model numarası:
- DK 7752950
- Ürün açıklaması
- Bakım veya dönüştürme çalışmalarında panoda tehlikeli boyutlarda yüksek potansiyel değişiklikleri meydana gelebilir. Hassas elektronik bileşenleri korumak için, bu ayarlı bağlantı noktası (düğme) üzerine bir potansiyel dengeleyici yerleştirilebilir. Bağlantı noktası, iki vida yardımıyla doğrudan iletken biçimde pano karkasına bağlanabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,032 kg
- Brüt ağırlık
- 0,035 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177325227
- ETIM 9
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
- DK ESD bağlantı noktası