Bara askısı N iletken

Model numarası: SV 9686300

1 kutuplu nötr iletkenler veya PEN iletkenlerin kurulumu için.

Model numarası:
SV 9686300
Ürün açıklaması
1 kutuplu nötr iletkenler veya PEN iletkenlerin kurulumu için. Bara tutucu pano profiline sabitlenir.
Malzeme
Poliamid
UL 94-HB uyarınca yangın koruması
Renk
RAL 9005 benzeri
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Faz başına maks. 4 bara (iletken) montajı mümkündür
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,39 kg
Brüt ağırlık
0,421 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177935983
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV Busbar support, N-/PEN conductor, 1-pole, for busbar WH: 50x10 mm, (max. 4x50x10 mm)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Protective conductor brochure
Safety instructions