- Model numarası:
- SV 9685580
- Malzeme
- E-Cu, kalaylı
- Ölçüler
- Uzunluk: 900 mm
- Enine kesit
- 80 mm x 10 mm
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 6,43
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- Ürün açıklaması
- SV PE/PEN E-Cu kalaylı bara, kesit: 80x10 mm, U: 900 mm
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)