Baralar E-Cu entegre delikli

Model numarası: SV 9661.320

Kumanda panellerine doğrudan montaj için uygun, bara askısı, PE/PEN kombine dirsek ve sıralama kulakçığı E-Cu ile bağlantılı olarak PE/PEN kombinasyonları.

Model numarası:
SV 9661.320
Ürün açıklaması
Kabinlere, bara askılarına direkt montaj için uygun 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ve 3073.000. PE/PEN kombi dirseği ve E-Cu sıralama kulağı ile PE/PEN kombinasyonları.
Malzeme
E-Cu
Ø hole
11 mm
Ölçüler
Uzunluk: 1.165 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.200 mm
Enine kesit
10 mm x 30 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
6,26 kg
Brüt ağırlık
6,327 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
3,11
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177546752
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Ürün açıklaması
SV Topraklama barası 30x10, TS, G:1200mm, 2'li pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar