Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9661.325
- Ürün açıklaması
- Kabinlere, bara askılarına direkt montaj için uygun 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ve 3073.000. PE/PEN kombi dirseği ve E-Cu sıralama kulağı ile PE/PEN kombinasyonları.
- Malzeme
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.165 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.200 mm
- Enine kesit
- 5 mm x 30 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 3,13 kg
- Brüt ağırlık
- 3,232 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 1,56
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177546950
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Ürün açıklaması
- SV Topraklama barası 30x05, TS, G:1200mm, 2'li pk
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz