Baralar E-Cu entegre delikli

Model numarası: SV 9661.365

Kumanda panellerine doğrudan montaj için uygun, bara askısı, PE/PEN kombine dirsek ve sıralama kulakçığı E-Cu ile bağlantılı olarak PE/PEN kombinasyonları.

Model numarası:
SV 9661.365
Ürün açıklaması
Kabinlere, bara askılarına direkt montaj için uygun 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 ve 3073.000. PE/PEN kombi dirseği ve E-Cu sıralama kulağı ile PE/PEN kombinasyonları.
Malzeme
E-Cu
Ø hole
11 mm
Ölçüler
Uzunluk: 565 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Enine kesit
5 mm x 30 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,48 kg
Brüt ağırlık
1,5 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,75
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177546837
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Ürün açıklaması
SV Topraklama barası, 30x05mm, l:565mm, Ø11 mm delikli
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar