PE/PEN kombine açı E-Cu PE/PEN kombinasyonları için

Model numarası: SV 9661200

PE/PEN açılı baralar ve birleştirme aparatları IEC 61 439-1 standardına göre tüm tip testli uygulamalarda kullanılabilir.

Model numarası:
SV 9661200
Ürün açıklaması
PE/PEN açılı baralar ve birleştirme aparatları IEC 61 439-1 standardına göre tüm tip testli uygulamalarda kullanılabilir.
Fayda
Pano ölçülerine uygun olarak montajlanmış açılı baralar, bağlantı baraları ve düz baralar, montaj süresi ve maliyeti açısından kolaylık sağlar
Uygulamalar
Diğer
Malzeme
E-Cu
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Approved short-circuit current capability
Icw 60 kA, 1 sn.
Baralar için uygun
Entegre delikli E-Cu bara
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
40 ‐ 10 mm
Baralar için uygun
Genişlik: 40, 80
Yükseklik: 10, 10 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
3,2 kg
Brüt ağırlık
3,688 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,61
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177494688
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Ürün açıklaması
SV Açılı PE/PEN bara, 40x10mm, 4'lü pk
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions