Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9661230
- Ürün açıklaması
- PE/PEN açılı baralar ve birleştirme aparatları IEC 61 439-1 standardına göre tüm tip testli uygulamalarda kullanılabilir.
- Fayda
- Pano ölçülerine uygun olarak montajlanmış açılı baralar, bağlantı baraları ve düz baralar, montaj süresi ve maliyeti açısından kolaylık sağlar
- Uygulamalar
- Form 2-4
- Diğer
- Malzeme
- E-Cu
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Approved short-circuit current capability
- Icw 30 kA, 1 sn.
- Baralar için uygun
- Entegre delikli E-Cu bara
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 30 ‐ 10 mm
- Baralar için uygun
- Genişlik: 30
Yükseklik: 10 mm - Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 2 kg
- Brüt ağırlık
- 2,177 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,408
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177546653
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Ürün açıklaması
- SV Açılı PE/PEN bara, 30x10mm, 4'lü pk