Sıralama kulakçıkları E-Cu

Model numarası: SV 9661050

PE/PEN açılı baralar ve birleştirme aparatları IEC 61 439-1 standardına göre tüm tip testli uygulamalarda kullanılabilir.

Model numarası:
SV 9661050
Ürün açıklaması
Kare şeklindeki bara kanallarının PE/PEN kombi dirseği ile kombinasyonda kabinden kabine bağlantısı için.
Malzeme
E-Cu
Baralar için uygun
Entegre delikli E-Cu bara
Ölçüler
Uzunluk: 88 mm
Baralar için uygun
Genişlik: 40
Yükseklik: 10 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,6 kg
Brüt ağırlık
1,823 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,28
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177494695
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Ürün açıklaması
SV Bağlantı barası, L:88mm,4'lü pk
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions