Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9661150
- Ürün açıklaması
- Kare şeklindeki bara kanallarının PE/PEN kombi dirseği ile kombinasyonda kabinden kabine bağlantısı için.
- Malzeme
- E-Cu
- Baralar için uygun
- Entegre delikli E-Cu bara
- Ölçüler
- Uzunluk: 88 mm
- Baralar için uygun
- Genişlik: 80
Yükseklik: 10 mm - Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 2,6 kg
- Brüt ağırlık
- 3,08 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,52
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177494701
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
- SV Birleştirme barası, GY:80x10mm, L:88mm,
- Dokümantasyonlar
- Safety instructions