Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2021
- Model numarası:
- SV 9661350
- Ürün açıklaması
- Kare şeklindeki bara kanallarının PE/PEN kombi dirseği ile kombinasyonda kabinden kabine bağlantısı için.
- Malzeme
- E-Cu
- Baralar için uygun
- Entegre delikli E-Cu bara
- Ölçüler
- Uzunluk: 95 mm
- Baralar için uygun
- Genişlik: 30
Yükseklik: 10 mm - Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,88 kg
- Brüt ağırlık
- 0,97 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,255
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177546691
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Ürün açıklaması
- SV Bağlantı barası, L:95mm, 4'lü pk
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz
- Safety instructions