PE/PEN-Bara E-Cu VX için

Model numarası: SV 9686522

DIN EN 13 601 uyarınca. Entegre montaj delikleriyle.

Model numarası:
SV 9686522
Ürün açıklaması
Entegre delikli.
Malzeme
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Ölçüler
Uzunluk: 1.100 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.200 mm
Enine kesit
30 mm x 5 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,94 kg
Brüt ağırlık
3,02 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,47
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177934870
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Ürün açıklaması
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 1100 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Protective conductor brochure
Safety instructions