- Model numarası:
- SV 9686524
- Ürün açıklaması
- Entegre delikli.
- Malzeme
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 300 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 400 mm
- Enine kesit
- 30 mm x 5 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,78 kg
- Brüt ağırlık
- 0,796 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,39
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177934931
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Ürün açıklaması
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 300 mm
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)