- Model numarası:
- SV 9686542
- Ürün açıklaması
- Entegre delikli.
- Malzeme
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.100 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: = 1.200 mm
- Enine kesit
- 40 mm x 10 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 7,84 kg
- Brüt ağırlık
- 7,9 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 3,92
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177934832
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Ürün açıklaması
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 1100 mm
- Onaylar
- UL + C-UL (listed)