PE/PEN-Bara E-Cu VX için

Model numarası: SV 9686544

DIN EN 13 601 uyarınca. Entegre montaj delikleriyle.

Model numarası:
SV 9686544
Ürün açıklaması
Entegre delikli.
Malzeme
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Ölçüler
Uzunluk: 300 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 400 mm
Enine kesit
40 mm x 10 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,11 kg
Brüt ağırlık
2,122 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,07
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177934856
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Ürün açıklaması
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 300 mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Protective conductor brochure
Safety instructions