Alüminyum çelik sac kapı, havalandırmalı VX IT için

Model numarası: DK 5301453

Mevcut kapıları değiştirmek için. Havalandırmalı yüzey alanı yakl. % 85 delikli.

Model numarası:
DK 5301453
Ürün açıklaması
Mevcut kapıları değiştirmek için. Delikli yüzey alanı yaklaşık %85.
Malzeme
Çerçeve: Çekme alüminyum profil
Havalandırma ızgarası: çelik sac
Profil dikey: Alüminyum, anodize
Profil yatay: Alüminyum, boyalı
Renk
Komfort kapı kolu VX, menteşeler, yatay profil, havalandırma ızgarası: RAL 9005
Dikey profil: gümüş renkli
Teslimat kapsamı
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
3 menteşe 180°, monteli
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteşesi gerekir
Bilgi
Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240°
Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105°
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,6 kg
Brüt ağırlık
10,6 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
40,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177955073
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet