Çelik sac kapı, tek parçalı havalandırmalı VX IT için

Model numarası: DK 5301561

Mevcut kapıları değiştirmek için. Havalandırmalı yüzey alanı yakl. % 85 delikli.

Model numarası:
DK 5301561
Ürün açıklaması
Mevcut kapıları değiştirmek için. Delikli yüzey alanı yaklaşık %85.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Boyalı
Renk
Kapı: RAL 7035
Komfort kapı kolu VX: RAL 9005
Teslimat kapsamı
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
3 x 130° menteşe, içte monteli
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteşesi gerekir
Bilgi
Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 165°
Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 110°
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
12,2 kg
Brüt ağırlık
13,2 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
50,3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177955103
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
Sheet steel door, one-piece, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,000 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet