- Model numarası:
- DK 5301571
- Ürün açıklaması
- Mevcut kapıları değiştirmek için. Delikli yüzey alanı yaklaşık %85.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- Kapı: RAL 7035
Komfort kapı kolu VX: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- 3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için Komfort kapı kollu kapı
3 x 130° menteşe, içte monteli
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteşesi gerekir
- Bilgi
- Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 165°
- Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 110°
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 13,4 kg
- Brüt ağırlık
- 14,4 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 54,9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177955110
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
Sheet steel door, one-piece, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm