Alüminyum cam kapı, tek parçalı VX IT için

Model numarası: VX 5301423

Mevcut kapıları değiştirmek için.

Model numarası:
VX 5301423
Ürün açıklaması
Mevcut kapıları değiştirmek için.
Malzeme
Çerçeve: Çekme alüminyum profil
Profil dikey: Alüminyum, anodize
Profil yatay: Alüminyum, boyalı
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Renk
Komfort kapı kolu VX, menteşeler, yatay profil: RAL 9005
Dikey profil: gümüş renkli
Teslimat kapsamı
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için VX Komfort kapı kollu kapı
3 menteşe 180°, monteli
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Sıralama yaparken 180° kapı açılma açısı için bir 180° sıralama menteşesi gerekir
Bilgi
Tekli kurulumda kapı açılma açısı maks. 240°
Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105°
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
16,142 kg
Brüt ağırlık
17,2 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
65,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177955028
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section
Dokümantasyonlar
Info sheet