İç kapı AX kompakt pano için

Model numarası: SZ 1381380

Güvenli erişim koruması için. İşletim ve teknik düzeylerin ayrılması.

Model numarası:
SZ 1381380
Malzeme
Kapı: Çelik sac
Yüzey
Kapı: Toz kaplamalı, dokulu boya
Renk
Kapı: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapı
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
Sadece AX sac çeliğine ve AX paslanmaz çeliğe montaj için, AX iç donatım rayı ile birlikte
Bilgi
Standart double-bit kilit, 27 mm kilit elemanları ile değiştirilebilir, A modeli
Pano tipi için uygun
AX çelik sac
Genişlik için uygun
= 380 mm
Yükseklik için uygun
= 380 mm
Malzeme kalınlığı, kapı
1 mm
Kapı açılma açısı
100°
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,9 kg
Brüt ağırlık
2,02 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177971158
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
SZ İç kapı, AX kompakt pano çelik sac için, GxY: 380x380 mm pano için
Dokümantasyonlar
Kılavuz