- Model numarası:
- SZ 1381550
- Malzeme
- Kapı: Çelik sac
- Yüzey
- Kapı: Toz kaplamalı, dokulu boya
- Renk
- Kapı: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapı
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj seçenekleri
- Sadece AX sac çeliğine ve AX paslanmaz çeliğe montaj için, AX iç donatım rayı ile birlikte
- Bilgi
- Standart double-bit kilit, 27 mm kilit elemanları ile değiştirilebilir, A modeli
- Pano tipi için uygun
- AX çelik sac
- Genişlik için uygun
- = 500 mm
- Yükseklik için uygun
- = 500 mm
- Malzeme kalınlığı, kapı
- 1 mm
- Kapı açılma açısı
- 100°
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,1 kg
- Brüt ağırlık
- 3,16 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177971141
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
SZ İç kapı, AX kompakt pano çelik sac için, GxY: 500x500 mm pano için