- Model numarası:
- IT 7100510
- Fayda
- Artırılmış erişim koruması
- Asimetrik olarak bölünmüş arka kapı sayesinde optimum servis erişimi
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- daldırma astar boyalı ve toz kaplamalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Ön kapı, tek parçalı, havalandırmalı
Asimetrik olarak bölünmüş havalandırmalı arka kapı
Konfor kulpları ve basmalı düğmeli kapatma sistemine sahip ön ve arka kapılar
12 menteşe
- Ölçüler
- Genişlik: 596 mm
Yükseklik: 2.236 mm
Derinlik: 35 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177998612
- ETIM 9
- EC000747
- Ürün açıklaması
-
Tek parça ön kapı ve iki parça arka kapıdan oluşan OCP kapı seti, RAL 9005, OCP Raf ORV3 için, 44 HE