- Model numarası:
- TS 8610600
- Ürün açıklaması
- Çelik sac kapı veya arka panel yerine.
- Malzeme
- Çerçeve: Çekme alüminyum profil
Köşe parçaları: Çinko pres döküm
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
Gözetleme camı (iç kısma basılı film): RAL 7015
- Teslimat kapsamı
- Emniyet camlı gözetleme kapı çerçeveleri
Double bit göbekli kilit kolu
180° menteşe (4 parça)
Görünen yüzey: B – 140 mm, H – 160 mm
- Görünen yüzey
- Gözetleme penceresi genişliği: 460 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 1.840 mm
- Gözetleme penceresi yüksekliği
- 1.840 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: DK-TS
TS 8
SE
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 14,51 kg
- Brüt ağırlık
- 15 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177211803
- ECLASS 8.0
- 27182204