Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2020
- Model numarası:
- DK 7824205
- Ürün açıklaması
- Mevcut kapıları değiştirmek için. 180°'lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan çevirmeli tutma kolu No. 3524 E, konfor tutamağı ile değiştirilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 27,075 kg
- Brüt ağırlık
- 28,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177237643
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204