Çelik sac kapı, havalandırmalı DK-TS için

Model numarası: DK 7824183

Mevcut kapıları değiştirmek için. 180°'lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan çevirmeli tutma kolu No. 3524 E.

Model numarası:
DK 7824183
Ürün açıklaması
180°'lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan çevirmeli tutma kolu No. 3524 E, konfor tutamağı ile değiştirilebilir. Ağ panolarında en uygun hava akışını sağlamak için, etkin bileşen oranı daha yüksektir. Hava giriş açıklığı olan delikli alan >% 78.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
17,005 kg
Brüt ağırlık
17,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177237711
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204