Çelik sac kapı, havalandırmalı DK-TS için

Model numarası: DK 7824204

Mevcut kapıları değiştirmek için. 180°'lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan çevirmeli tutma kolu No. 3524 E.

Model numarası:
DK 7824204
Ürün açıklaması
180°'lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan çevirmeli tutma kolu No. 3524 E, konfor tutamağı ile değiştirilebilir. Ağ panolarında en uygun hava akışını sağlamak için, etkin bileşen oranı daha yüksektir. Hava giriş açıklığı olan delikli alan >% 78.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
17,4 kg
Brüt ağırlık
18,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177237100
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204