Gözetleme camı, havalandırmalı TS, TS IT, VX SE için

Model numarası: DK 7824201

Mevcut kapıları değiştirmek için. 180°'lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan çevirmeli tutma kolu No. 3524 E.

Model numarası:
DK 7824201
Ürün açıklaması
Optimal hava girişi için > %78 hava giriş delikli çift taraflı perfore yüzey.
Malzeme
Kapı: Çelik sac
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Gözetleme camı, havalandırmalı
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu
180° menteşe (4 parça)
Montaj malzemeleri dahil
Montaj talimatı
Çelik sac kapılı TS pano sıraları için, sadece 180° menteşe 7824.520 kullanılabilir.
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
SE
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
19,38 kg
Brüt ağırlık
20,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177236134
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
DK Kapı, cam/havalandırmalı, GY:600x2000mm