- Model numarası:
- DK 7824222
- Ürün açıklaması
- Optimal hava girişi için > %78 hava giriş delikli çift taraflı perfore yüzey.
- Malzeme
- Kapı: Çelik sac
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Gözetleme camı, havalandırmalı
3524 E güvenlik kilitli profil yarı silindirleri için konfor kapı kolu
180° menteşe (4 parça)
Montaj malzemeleri dahil
- Montaj talimatı
- Çelik sac kapılı TS pano sıraları için, sadece 180° menteşe 7824.520 kullanılabilir.
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS
TS IT
SE
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 22 kg
- Brüt ağırlık
- 22,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177234208
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
DK-TS Havalandırmalı Cam kapı, GY:800x2200