Çelik sac kapılar, dikey bölünmüş, havalandırmalı DK-TS için

Model numarası: DK 7824360

Mevcut kapıları değiştirmek için. Tekli kapıların küçük dönme yarıçapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir.

Model numarası:
DK 7824360
Ürün açıklaması
130°'lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan profil yarı silindir için konfor tutamağı ile birlikte çubuk kilidi No. 3524 E. Tekli kapıların küçük dönme yarıçapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir. Havalandırılmış modelin geniş yüzeyli kapı perforasyonu ayrıca içeride bulunan donanımların iklimlendirilmesini sağlar. Hava giriş deliği olan delikli yüzey > % 78.
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Şunlar için uygun
Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
22,6 kg
Brüt ağırlık
23,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177442450
ECLASS 8.0
27182204