Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Eki 2021
- Model numarası:
- DK 7824382
- Ürün açıklaması
- 130°'lik menteşeler ve güvenlik kilidi bulunan profil yarı silindir için konfor tutamağı ile birlikte çubuk kilidi No. 3524 E. Tekli kapıların küçük dönme yarıçapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir. Havalandırılmış modelin geniş yüzeyli kapı perforasyonu ayrıca içeride bulunan donanımların iklimlendirilmesini sağlar. Hava giriş deliği olan delikli yüzey > % 78.
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- ECLASS 8.0
- 27182204