Çelik sac gözetleme camı, dikey bölünmüş TS 8 için

Model numarası: DK 7824280

Mevcut kapıları değiştirmek için. Tekli kapıların küçük dönme yarıçapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir.

Model numarası:
DK 7824280
Ürün açıklaması
Sabit kontrol camı, 4 noktalı çubuk kilit ve No. 3524 E güvenlik kilitli yarı silindirler profilleri için konfor tutamağı. Bölünmüş tasarım, münferit pano sıraları arasındaki daha küçük mesafe sayesinde, panoların aynı anda mümkün olan en iyi erişimle optimize edilmiş alana kurulumunu sağlar. Zaten entegre 180°’lik menteşeler sayesinde azami kapı açılma açısı.
Malzeme
Çerçeve: Çelik sac
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
2200 mm yükseklik, döner çerçeve 45 HE ile kombine edilemez.
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS 8
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
34 kg
Brüt ağırlık
35,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177570924
ECLASS 8.0
27182204