Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Ara 2014
- Model numarası:
- DK 7824282
- Ürün açıklaması
- Sabit kontrol camı, 4 noktalı çubuk kilit ve No. 3524 E güvenlik kilitli yarı silindirler profilleri için konfor tutamağı. Bölünmüş tasarım, münferit pano sıraları arasındaki daha küçük mesafe sayesinde, panoların aynı anda mümkün olan en iyi erişimle optimize edilmiş alana kurulumunu sağlar. Zaten entegre 180°’lik menteşeler sayesinde azami kapı açılma açısı.
- Malzeme
- Çerçeve: Çelik sac
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm - Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- 2200 mm yükseklik, döner çerçeve 45 HE ile kombine edilemez.
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS 8
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 37,6 kg
- Brüt ağırlık
- 37,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177570931
- ECLASS 8.0
- 27182204