- Model numarası:
- DK 7824490
- Ürün açıklaması
- No. 3524 E güvenlik kilitli konfor tutamağı dahil 180°'lik menteşeler ve çubuk kilidi ile. Her kapının daha küçük dönme yarıçapı sayesinde, pano sıraları arasındaki mesafe azaltılabilir.
- Malzeme
- Çerçeve elemanları: Alüminyum
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 5 mm
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Gözetleme camları: renkli
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Bir döner çerçeve ile birlikte kullanılamaz
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 24,951 kg
- Brüt ağırlık
- 26,264 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177442467
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E