Kilit ve yan kapı TS, TS IT, VX SE için

Model numarası: TS 8801450

Örneğin yönetmeliklere uygun acil çıkış yollarının oluşturulması 800 mm genişliğinde bir kapı yerine her biri 400 mm genişliğinde iki kapı kullanılması gerektiğinde.

Model numarası:
TS 8801450
Ürün açıklaması
Örneğin yönetmeliklere uygun acil çıkış yollarının oluşturulması, 800 mm genişliğinde bir kapı yerine her biri 400 mm genişliğinde iki kapı kullanılması gerektiğinde.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Kapı boru çerçeveli 2 kapı
Menteşeler
Kilit sistemleri
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
VX SE
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
33,8 kg
Brüt ağırlık
40 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177325630
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
TS 8 Dikey bölünmüş kapı,sac,GY:800x2000mm,Ral 7035
Dokümantasyonlar
Info sheet