- Model numarası:
- TS 8801010
- Ürün açıklaması
- Alternatif kapı, örneğin kapalı switch bölmeleri için. İnsanların açık pano bölümlerine düşmesini engeller. Bakım çalışmaları esnasında kolayca çıkarılabilir.
- Malzeme
- Ahşap, boyalı
- Renk
- RAL 3000
- Uzunluk
- 1.090 mm
- Bilgi
- Diğer boyutlar için kısaltılabilir (kabin genişliği - 110 mm)
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
Genişlik: ≤ 1.200 mm
- Pano tipi için uygun
- VX
- TS
- VX SE
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX: ≤ 1.200 mm
Pano tipi: TS
Pano tipi: VX SE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,084 kg
- Brüt ağırlık
- 1,284 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 44219999
- EAN
- 4028177516984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
TS Koruma barı, TS G:1200