Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Eki 2016
- Model numarası:
- DK 7816362
- Ürün açıklaması
- No. 3524 E güvenlik kilitli yarı silindir profilleri için konfor kolu dahil 130°'lik menteşeler ve çubuk kilidi ile. Her kapının daha küçük dönme yarıçapı sayesinde, her modüler pano arasındaki mesafe azaltılabilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ürün numarasına dair not
- Kapı borusu çerçevesi olmadan. Kapı borusu çerçevesi için sorunuz.
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.200 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 28,69 kg
- Brüt ağırlık
- 30,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177330504
- ECLASS 8.0
- 27182204