Çelik sac kapı, dikey bölünmüş, kapalı DK-TS için

Model numarası: DK 7816380

Mevcut kapıları değiştirmek için. Tekli kapıların küçük dönme yarıçapları sayesinde her bir kabin sırası arasındaki mesafe asgari ölçüde tutulabilir.

Model numarası:
DK 7816380
Ürün açıklaması
No. 3524 E güvenlik kilitli yarı silindir profilleri için konfor kolu dahil 130°'lik menteşeler ve çubuk kilidi ile. Her kapının daha küçük dönme yarıçapı sayesinde, her modüler pano arasındaki mesafe azaltılabilir.
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ürün numarasına dair not
Kapı borusu çerçevesi olmadan. Kapı borusu çerçevesi için sorunuz.
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Şunlar için uygun
Pano tipi: DK-TS
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
32,68 kg
Brüt ağırlık
34,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177330351
ECLASS 8.0
27182204