Gözetleme camı TS, TS IT, VX SE için

Model numarası: TS 8610805

Çelik sac kapı veya arka panel yerine.

Model numarası:
TS 8610805
Ürün açıklaması
Çelik sac kapı veya arka panel yerine.
Malzeme
Çerçeve: Çekme alüminyum profil
Köşe parçaları: Çinko pres döküm
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Köşe parçaları: RAL 7035
Gözetleme camı (iç kısma basılı film): RAL 9005
Teslimat kapsamı
Emniyet camlı gözetleme kapı çerçeveleri
Double bit göbekli kilit kolu
180° menteşe (4 parça)
Görünen yüzey
Gözetleme penceresi genişliği: 660 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği: 1.840 mm
Gözetleme penceresi yüksekliği
1.840 mm
Montaj talimatı
Arka panel yerine montajda kilit parçaları gerekir
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
TS IT
VX SE
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
16 kg
Brüt ağırlık
17 kg
Gümrük tarifesi numarası
76101000
EAN
4028177693852
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
TS 8 Kapı, camlı, standart kollu, GY:800x2000mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz