- Model numarası:
- VX 8618020
- Ürün açıklaması
- Çelik sac kapı veya arka panel yerine.
- Malzeme
- Çerçeve: Çekme alüminyum profil
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
- Yüzey
- Toz boyalı
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Gözetleme camı (iç kısma basılı film): RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Gözetleme camı
Double bit göbekli kilit kolu
180° menteşe (4 parça)
- IK kodu
- IK08
- Bilgi
- Arka panele montaj yapılırken 8618.110 çerçevesi için olan kilit parçaları gerekir
- UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
- Tip 1
- Tip 12
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: = 600 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 13,5 kg
- Brüt ağırlık
- 14,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177921054
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
VX Gözetleme camı, GY: 600x2000 mm