- Model numarası:
- VX 8618120
- Ürün açıklaması
- Örneğin, yönetmeliklere uygun acil çıkış yollarının oluşturulması amacıyla, 800 mm genişliğinde bir kapı yerine her biri 400 mm genişliğinde iki kapı kullanılması gerektiğinde. 800 mm genişlikte bir arka panel yerine de monte edilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Daldırma astar boyalı, dıştan toz kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Kapı boru çerçeveli 2 kapı
130°-menteşe
Kilit sistemleri
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: = 2.000 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 37,32 kg
- Brüt ağırlık
- 38 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Ürün açıklaması
-
VX Kilitlenebilir yan kapı, GY: 800x2000 mm