- Model numarası:
- IT 7030695
- Ürün açıklaması
- Bir CMC III kol kullanıldığında VX pano sistemi kapılarının iç tarafında optimize edilmiş şekilde kablo döşemesi için.
- Fayda
- Kanal kapağı ve yuvarlak kablo tutucu istenen uzunluğa kısaltılabilir
- Çalışma şekli
- Tutamakların veya okuma cihazlarının kurulumunda, bunların kapının iç tarafına döşenmesi gereklidir. Kablolar, kapıların alüminyum profili içinden yönlendirilir.
- Kanalı kapatmak için kanal kapağının profile takılması yeterlidir
- Havalandırmalı veya çelik sav kapılarda kablo yönlendirme için yuvarlak kablo tutucu, kapının iç tarafına yapıştırılır
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- Açık gri
- Teslimat kapsamı
- Kapı kablo kılavuz seti
Kanal kapağı, 2 m
4 yuvarlak kablo tutucu, 0,5 m
Montaj malzemeleri dahil
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,202 kg
- Brüt ağırlık
- 0,222 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024200
- EAN
- 4028177939264
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Ürün açıklaması
-
VX IT Cable routing set doors VX IT / VX IE, 2m