CS adaptör sacı CS Toptec için

Model numarası: CS 9828110

Klima ünitesi boşluklarına uygun filtre fanlarını takmak için.

Model numarası:
CS 9828110
Ürün açıklaması
Klima ünitesi boşluklarına uygun filtre fanlarını takmak için.
Malzeme
Alüminyum
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Adaptör plaka
Tasarım başlığı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 467 mm
Yükseklik: 1.042 mm
Derinlik: 50 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7 kg
Brüt ağırlık
7,6 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177963030
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
CS adapter plate for Toptec, to accommodate filter fans, suitable for cooling unit cut-outs
Dokümantasyonlar
Info sheet