- Model numarası:
- SZ 2424.100
- Ürün açıklaması
- Kapının üst kenarında ve kapı ile üst yatay pano karkası arasında kir birikintisi oluşmasını önlemek için. Toz tutucu bantlar, firma logoları veya etiketleri için gerekli alanı sunmaktadır.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Metin etiketleri için şeffaf koruyucu şerit dahil (yükseklik 29,5 mm).
- Bilgi
- Kapak ile birlikte üst sırada da kullanılabilir
- Ölçüler
- Uzunluk: 600 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
TS
VX SE
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,459 kg
- Brüt ağırlık
- 0,46 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177463011
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SZ Toz koruma şeridi, iç kurulum için, VX, TS, VX SE için, U: 600 mm