- Model numarası:
- VX 8618450
- Ürün açıklaması
- Kapı üzerinde alan tanımlarının isteğe göre yapılandırılması için.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Etiket şeritleri
Şeffaf koruyucu folyo
Montaj malzemeleri dahil - Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 29 mm - Şunlar için uygun
- Genişlik: = 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,28 kg
- Brüt ağırlık
- 0,357 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76169990
- EAN
- 4028177921160
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Ürün açıklaması
- VX Yazı çıtası, G: 600 mm
- Dokümantasyonlar
- Info sheet