Yazı çıtası VX, TS, VX SE için

Model numarası: VX 8618451

Kapı üzerinde alan tanımlarının isteğe göre yapılandırılması için şeffaf koruyucu folyo ve montaj malzemeleri dahil.

Model numarası:
VX 8618451
Ürün açıklaması
Kapı üzerinde alan tanımlarının isteğe göre yapılandırılması için.
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Etiket şeritleri
Şeffaf koruyucu folyo
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 650 mm
Yükseklik: 29 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,38 kg
Brüt ağırlık
0,42 kg
Gümrük tarifesi numarası
76169990
EAN
4028177921184
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Ürün açıklaması
VX Yazı çıtası, G: 800 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet