Klavye ve mouse için ayrı raf VX için

Model numarası: VX 8620521

Azami 500/700 mm genişlikte, bir mouse ve klavye için. Kapak açık durumdayken bile yüksek düzeydeki koruma sağlar.

Model numarası:
VX 8620521
Ürün açıklaması
Azami 500/700 mm genişlikte, bir fare ve klavye için. Kapak açık durumdayken bile yüksek düzeydeki koruma sağlar.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Çekmece
Klape
Ayırıcı çıta
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 340 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
20,94 kg
Brüt ağırlık
21,94 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177926882
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
VX Drawer, WH: 800x200 mm
Dokümantasyonlar
Info sheet