Parçalı kapı VX için

Model numarası: SV 9682186

Kapı, tercihe göre sağa veya sola doğru açılacak şekilde ayarlanabilir.

Model numarası:
SV 9682186
Ürün açıklaması
Kapı veya arka panel yerine VX panolar için uygundur. Kapılar kendi aralarında kombine edilebilir. Üst ve alt uçta birer kapatma plakası gereklidir. Kapı, tercihe göre sağa veya sola doğru açılacak şekilde ayarlanabilir. Görüş camı bulunmayan kapılarda (yükseklik 600 – 1000 mm) 2305.000 monitör çerçevesinin montajı mümkündür. Standart double-bit kilit, kilit elemanları ile değiştirilebilir, A modeli.
Malzeme
Çelik sac, 2 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Parçalı kapı
Ayırıcı çıta
Menteşeler
Kilit sistemleri
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Parçalı kapıların açılma açısı maks. 130°
Kilit
Kilit sayısı: 2
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 600 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,3 kg
Brüt ağırlık
10,3 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
39,2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177928930
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Ürün açıklaması
VX Partial door, WH: 800x600 mm sheet steel
Onaylar
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure